250-0484: Batterie, 12 V, BCI 65
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    250-0484: Batterie, 12 V, BCI 65

    Ersatzteilnummer: 250-0484
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/675-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze (GSL)

    Beschreibung:
    Ausgelegt auf die Anforderungen des Kunden liefern Cat-Batterien für allgemeine Einsätze bei weniger anspruchsvollen Anwendungen genau die richtige Leistung; sie stellen eine konstante und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen dar.
    Diese wartungsfreie 12-Volt-Nassbatterie weist geschmiedete Klemmenbuchsen auf, die Säureaustritt und Korrosion widerstehen, komplette positive Gitterplatten, die mehr Strom für Startvorgänge an die Klemmen liefern, und komplette negative Gitterplatten, die das Auftreten von Kurzschlüssen verhindern. Das Polypropylengehäuse mit hoher Schlagfestigkeit verhindert das Verformen und Brechen des Gehäuses, während Flammensperren-Sicherheitsentlüftungen das Eindringen unerwünschter Funken in die Batterie verhindern.
    Diese Batterie liefert einen Kälteprüfstrom (CCA, Cold Cranking Amperage) von 675 A, 130 Minuten Reservekapazität und eine Kapazität von 55 Amperestunden. Sie zeichnet sich durch Gitterplatten aus Silber-Kalzium-Blei-Legierung mit Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen unter der Motorhaube aus.
    Mit einer ähnlichen Konstruktion wie die Cat-Premium-Hochleistungsbatterien übertreffen die Batterien für allgemeine Einsätze viele Batterien anderer Hersteller und liefern eine zuverlässige Leistung ohne kostenbedingte Qualitätsabstriche.
    Merkmale:
    • Wartungsfreie 12-Volt-Nassbatterie für allgemeine Einsätze
    • Kälteprüfstrom von 675 Ampere
    • 130 Minuten Reservekapazität
    • Kapazität von 55 Amperestunden
    • BCI-Gruppengröße 65

    Anwendungen:
    • Automobil – für Ford, Lincoln, Mercury, Dodge Ram, Jeep und Kleinlaster.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 39
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Silber-Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 65
    • Kaltstartstrom: 675
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 55
    • Länge ("): 12,00
    • Maschinentyp: AUTOMOBIL, HOCHTEMPERATUR-TECHNOLOGIE MIT SILBER-BLEI-LEGIERUNG, KLEINLASTER UND SUV – FÜR SCHWERE ARBEITEN
    • Reservekapazität (Min.): 105
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.