250-0486: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    250-0486: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 250-0486
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/730-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: 0, 0
    • Batterieausführung: 0, 0
    • Breite ("): 0
    • Gittertyp: 0, 0
    • Gruppengröße: 0, 0
    • Kaltstartstrom: 0
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 0, 0
    • Länge ("): 0, 0
    • Maschinentyp: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Reservekapazität (RK) in Minuten: 0
    • Verwendung: 0, 0
    • Volt: 0, 0
    • Wartungstyp: 0, 0