250-0489: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    250-0489: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 250-0489
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/570-A-Kaltstartbatterie für allgemeine Einsätze (GSL)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 32
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 86, 75
    • Kaltstartstrom: 570
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 47
    • Länge ("): 9,70
    • Maschinentyp: KLEINLASTER UND SUV, DOPPELPOL-BATTERIEN, AUTOMOBIL
    • Reservekapazität (Min.): 85
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.