250-6907: SPANNRAD BE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    250-6907: SPANNRAD BE

    Ersatzteilnummer: 250-6907
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Riemenspanner

    Beschreibung:

    • Riemenspanner dienen zum Antrieb von Riemen. Sie verhindern dabei das Durchrutschen des Riemens und verringern den Wartungsaufwand.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,1
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe (mm): 86,4
    • Länge (mm): 208,3
    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T

    engine - industrial
    C13

    engine - truck
    C13 C11