253-3745: STANGENENDE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    253-3745: STANGENENDE

    Ersatzteilnummer: 253-3745
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metrisch

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser Stangenende – B (mm): 65,0
    • Höhe – C (mm): 20,0
    • Länge bis Bolzenbohrung – A (mm): 94,0
    • Stangendausführung: Dichtkegel
    • Stangendurchmesser (mm): M24
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.