253-4677: ANTRIEBSGRUPPE CIR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    253-4677: ANTRIEBSGRUPPE CIR

    Ersatzteilnummer: 253-4677
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Motorgrader-Drehwerkantriebe

    Beschreibung:

    Der Drehwerkantrieb regelt den Schildwinkel im Verhältnis zur Maschine.

    Merkmale:
    HD-Drehwerkantriebe sind auf Überholbarkeit und Wiederverwendung ausgelegt

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    motor grader
    160M 2 12M 2 120M 12K 120M 2 140M 2 140M 160M 140K 2 160K 12M 120K 140K 120K 2