253-6169: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    253-6169: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 253-6169
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpenadapter

    Beschreibung:

    • Bei Adaptern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffentlüftungspumpen, die vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 91,44
    • Höhe ("): 3,6
    • Höhe (mm): 91,44
    • Länge ("): 4,2
    • Länge (mm): 106,68
    wheeled excavator
    W345C MH

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    forest products
    345C MH 345C, 345C L 345D

    excavator
    345C MH 345C, 345C L 345D

    engine - truck
    C9