253-6453: BAUGR. ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    253-6453: BAUGR. ROHR

    Ersatzteilnummer: 253-6453
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 3,5
    • Höhe (mm): 88,9
    • Länge ("): 36
    • Länge (mm): 914,4
    forestry excavators
    558GF

    forest products
    558

    excavator
    330F L 323D2 L 320D LRR 330 GC 320D RR 329D L 329D, 324D FM 320F L 320E, 320E LN 323D L 325F 324D L 320 GC 320E L 320D L 320D2 L 324E L 323E LN 326D2, 330D2 L 329F L 324E, 330, 330F, 326F, 326D L 329E L 323F 330D2 320D2, 320D2 GC 324D, 325D, 325D L 320, 329D LN 323, 320D LN 320D, 320E LRR 538 328D LCR 321D LCR 329D2 L 325D FM 323E L 324D LN 323D S 329E, 323D LN 323D SA

    track excavators
    320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 320-01GC, 323-07, 320-07, 330-07GC 320-07GC