254-0232: ENDBODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-0232: ENDBODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 254-0232
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Bodenplattenglied (Normaleinsatz, Einsteg, außermittig)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, außermittig, rechts
    • Bodenplattenbreite ("): 31,9
    • Bodenplattenbreite (mm): 810
    • Kettenteilung ("): 8
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    • Schraubengröße (mm): M22
    track-type tractor
    D6R II