254-0684: KETTENLEITRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-0684: KETTENLEITRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 254-0684
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 547
    • Flanschdurchmesser ("): 21,5
    • Flanschdurchmesser (mm): 547
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 20,3
    • Gewindedurchmesser (mm): 515
    • Unterwagenbreite (mm): 228
    • Wellendurchmesser (mm): 50,5
    track-type tractor
    D3K LGP D4K XL D3K2 XL D3K XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D3K2 LGP