254-1377: PUMPENGRUPPE 2PS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-1377: PUMPENGRUPPE 2PS

    Ersatzteilnummer: 254-1377
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Doppelaxialkolben-Verstellpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.


    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.


    Hinweis: Weitere Informationen über die Verfügbarkeit aufgearbeiteter Teile sowie von Ersatz- oder Reparaturteilen von Händlern erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 16,25
    • Länge ("): 30,50
    track-type tractor
    D3K LGP D4K LGP D4K XL D3K XL