254-3145: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-3145: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 254-3145
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
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    paving compactor
    CC-24 CB-32 CB-22 CB-24

    articulated dump truck
    730

    work tool
    VRG-30/2 MP40 VT50 VHC-40 MP30 VRG-25/2 G325B P325 G310B MP20 VHC-30 G315B MP15 S385B VT60 G320B S365B S340B P335 P360 VRG-20/2 VHC-50 VRG-40/2 VT30 VT40 S325B S320B P315