254-3435: 254-3435
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-3435:

    Ersatzteilnummer: 254-3435
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Luft, Motoröl, Wasser, Schmieröle, Dieselkraftstoff oder Hydrauliköle auf Erdölbasis innerhalb eines Motor- oder Druckluftbremssystems weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Textilgeflechteinlage, einer hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage und einer Textilumflechtung, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C15I TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600

    excavator
    385C 365C 385C L 365C L 365C L MH 385C L MH 385C FS

    engine - industrial
    C15

    track-type tractor
    D8N D8R D8R II