254-3927: LEITRADKETTENBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-3927: LEITRADKETTENBLOCK

    Ersatzteilnummer: 254-3927
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Block

    Beschreibung:

    • Blöcke dienen zur Verstärkung der Befestigung des Leitrads am Laufrollenrahmen bei ovalen Laufwerken.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 43
    • Länge (mm): 123
    • Unterwagenbreite (mm): 50
    ttt
    D6N D6N OEM D6N XL D5R2 D5R XL D6N LGP D5R LGP