254-4235: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-4235: LAGER

    Ersatzteilnummer: 254-4235
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Lager

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Sandwichlager verfügen über integrierte Befestigungselemente an beiden Seiten, die den Einbau erleichtern ((zwei Stiftschrauben, zwei Gewindelöcher oder eine Schraube und ein Loch)).

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Bei Sandwichlagern handelt es sich um eine kostengünstige Option für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Sie bieten eine hervorragende radiale Isolierung und können einen großen Hubraum radial umschließen.

    Anwendungen:
    Sandwichlager kommen in Anwendungen mit leichterer Beanspruchung zum Einsatz, wie z. B. in der Elektronik, werden jedoch auch in Anwendungen mit großem Hubraum wie Walzenbandagen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0,63
    • Befestigungsart: Sandwich – Gewindebolzen beide Enden
    • Bolzengewindesteigung: 0,8
    • Bolzenlänge ("): 0,47
    • Gummilänge ("): 0,79
    engineer support tractor
    C18

    engine - generator set
    C15 C9 C13 C6.6 C7.1DE150E C7.1DE200E C7.1 C18 C9 GEN SET 3406C G3412 3456 C18 I6 DE200E0 C13GENSET DG150 C15 I6

    marine products
    C7.1 C9 C6.6