254-4473: ENDBODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-4473: ENDBODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 254-4473
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Bodenplattenendglied (Schwereinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Bodenplattenbreite (mm): 560
    • Kettenteilung ("): 8
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    • Schraubengröße (mm): M22
    track-type tractor
    D6T LGP D6T, D6R, D6R II D6R III D6T XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6T XW D6R XL D6T XL PAT D6R LGP D6R STD D6TXEXL, D6, D6RII, D6RIIIXL, D6RIII, D6RIIXL, D6TXL, D6TXLVP, D6RXL, D6RIIIXW, D6T2XL, D6T3XEXL, D6-20

    track type tractors
    D6T LGP D6T, D6R, D6R II D6R III D6T XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6T XW D6R XL D6T XL PAT D6R LGP D6R STD D6TXEXL, D6, D6RII, D6RIIIXL, D6RIII, D6RIIXL, D6TXL, D6TXLVP, D6RXL, D6RIIIXW, D6T2XL, D6T3XEXL, D6-20