• \
  • Startseite
  • 254-8941: 610 mm (24 in) pin on Soil Excavation Bucket
254-8941: 610 mm (24 in) pin on Soil Excavation Bucket
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-8941: 610 mm (24 in) pin on Soil Excavation Bucket

    Ersatzteilnummer: 254-8941
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • Anzahl der Zähne: 5
    • Bolzendurchmesser (mm): 45/50
    • Breite (mm): 610
    • Durchschwenkradius ("): 44,1
    • Durchschwenkradius (mm): 1121
    • Gewicht (kg): 179
    • Gewicht (lb): 395
    • Grundmesserdicke ("): 1
    • Grundmesserdicke (mm): 25
    • Maschinentyp: Baggerlader
    • Nennkapazität (l): 241
    • Schaufeltyp: Aushub
    • Standard-GET: 208–5245
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.