254-9046: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-9046: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 254-9046
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    T-Bolzen-Schelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 85,6
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 77,7
    • Klammerbreite (mm): 19
    • Material-: 1E1541E
    • Materialbeschreibung: 0
    petr
    TH35-C13T TH35-E81

    teng
    C13 C11