255-0897: VENTILFÜHRUNG
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    255-0897: VENTILFÜHRUNG

    Artikelnummer:255-0897
    1,00 $

    Ventilführung

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Ventilführungen sind in den Zylinderkopf eingepresste zylindrische Metallteile, in denen sich die Ventile hin- und herbewegen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge ("): 5,2
    • Höhe (mm): 30,38
    • Höhe ("): 1,2
    • Länge (mm): 132,21
    • Breite (mm): 30,38