255-1535: ENDBODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    255-1535: ENDBODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 255-1535
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Bodenplattenendglied (Schwereinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 20,1
    • Bodenplattenbreite (mm): 510
    • Kettenteilung ("): 6,75
    • Kettenteilung (mm): 171,5
    • Schraubengröße ("): 0,6299
    • Schraubengröße (mm): M16
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.