255-4183: ENDBODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    255-4183: ENDBODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 255-4183
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Bodenplattenendglied (Normaleinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 0,7086
    track-type tractor
    D6K LGP D6K XL