255-4791: KETTENENDGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    255-4791: KETTENENDGLIED

    Ersatzteilnummer: 255-4791
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteiltes Endglied ölgeschmierte Kette (rechtes Bolzenende)

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt. Die Lebensdauer eines geteilten Endglieds entspricht der eines normalen Kettenglieds, sie weisen dieselbe Stärke und Härte eines normalen Kettenglieds auf und lassen sich vollständig warten und wiederverwenden.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 8,5
    track-type tractor
    D7R II D7G2 D7G

    track-type loader
    973D, 973C, 973