255-9265: REIBESCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    255-9265: REIBESCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 255-9265
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Grafitreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Grafitreibscheibe bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere bis hohe Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    • Stärke (mm): 0
    ttt
    D11T, D11R