256-0561: PUMPENGRUPPE GR B
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    256-0561: PUMPENGRUPPE GR B

    Ersatzteilnummer: 256-0561
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 304,8
    • Höhe ("): 11
    • Höhe (mm): 279,4
    • Länge ("): 24,5
    • Länge (mm): 622,3
    off highway trucks
    777F, 777FOEM

    off-highway truck
    777F, 777FOEM