256-0595: KETTENGRUPPE MTO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    256-0595: KETTENGRUPPE MTO

    Ersatzteilnummer: 256-0595
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg, mit Klemmenendglied)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Klemmenendglieder finden bei SystemOne-Laufketten Verwendung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 41
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 29,9
    • Bodenplattenbreite (mm): 760
    • Kettenteilung ("): 8
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    • Schraubengröße (mm): M22
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.