256-2211: 256-2211
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    256-2211: 256-2211

    Ersatzteilnummer: 256-2211
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Luft, Motoröl, Wasser, Schmieröle, Dieselkraftstoff oder Hydrauliköle auf Erdölbasis innerhalb eines Motor- oder Druckluftbremssystems weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Textilgeflechteinlage, einer hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage und einer Textilumflechtung, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    wheel-type loader
    988H

    wheel dozer
    834H

    petroleum products
    C32 C15 C27 C18 TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I

    engine - industrial
    C32 C15 C27 C18 TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I

    expanded mining products
    6015, 6030, 6040, 6040 FS 6018, 6015 FS

    earthmoving compactor
    836H