256-2213: 256-2213
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    256-2213: 256-2213

    Ersatzteilnummer: 256-2213
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Luft, Motoröl, Wasser, Schmieröle, Dieselkraftstoff oder Hydrauliköle auf Erdölbasis innerhalb eines Motor- oder Druckluftbremssystems weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Textilgeflechteinlage, einer hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage und einer Textilumflechtung, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    wheel-type loader
    988H

    wheel dozer
    834H

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 C32

    engine - industrial
    C27 C32

    earthmoving compactor
    836H