256-2706: NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    256-2706: NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 256-2706
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellenriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Kurbelwellenriemenscheiben übertragen mechanische Energie und Drehmoment über das Riemenscheibensystem auf Nebenaggregate

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 203,2
    • Höhe (mm): 165,1
    • Länge (mm): 210,8
    engine - generator set
    3516B 3512 3512B 3508B 3508 3516 3516C