256-3832: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    256-3832: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER

    Artikelnummer:256-3832
    1,00 $

    Kipphebelbaugruppe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Breite (mm): 81,28
    • Höhe ("): 2,2
    • Höhe (mm): 55,88
    • Länge (mm): 172,72
    • Länge ("): 6,8