256-3835: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    256-3835: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER

    Ersatzteilnummer: 256-3835
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge (mm): 114,3
    com
    815B

    whex
    M325C MH

    cold
    PM-102

    fp
    584, 322C, 573, 584HD

    teng
    3126 3126E C7 3126B

    it
    IT38G II IT62G II IT62H

    ttl
    963C, 953C

    pipe
    561N

    ap
    AP-1000D, AP-1055D, BG-260D, AP-755, BG-2455D

    wtl
    938G II 950H, 962G II 950G II 962H, 966F, 966F II 966D, 966E

    exc
    M325D L MH 325D FM LL 325C L 325D FM 325D, 329D, 324D LN 324D L 329D L 322C, 325C FM 328D LCR 322C FM 329D LN 324D FM 325D L 325C, 324D, 326D L 325D MH M325D MH 324D FM LL

    meng
    C7 3126B

    petr
    C7 3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 3126B SPP101

    mg
    120K 2 140G, 120H, 12K, 160K, 140K 2 140M, 135H, 120K, 140K, 12M

    mh
    M325D MH M325D L MH