256-5311: BAUGR. KÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    256-5311: BAUGR. KÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 256-5311
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 14,25
    • Länge ("): 53,5
    wheel tractor-scraper
    627G, 637D, 637E, 637G

    motor grader
    16M