257-1779: Oberer Verschleißplattenkantenschutz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    257-1779: Oberer Verschleißplattenkantenschutz

    Ersatzteilnummer: 257-1779
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Obere Verschleißplatte

    Beschreibung:
    Obere Verschleißplatten bzw. obere Abdeckungen ergänzen die Halbpfeile für einen vollständigen Grundkantenschutz

    Merkmale:
    Optimieren Sie Ihre Betriebszeit: Obere Abdeckungen verringern den Verschleiß von Schweißnähten.

    • Endbreite (mm): 230,8
    • Länge ("): 15,8
    • Länge (mm): 402
    • Stärke ("): 0,98
    • Stärke (mm): 25
    wheel-type loader
    988H, 988K, 988 XE 988K XE

    work tool