257-1818: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    257-1818: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Ersatzteilnummer: 257-1818
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Endbreite (mm): 455
    • Länge ("): 13,4
    • Länge (mm): 342
    • Stärke ("): 2,36
    • Stärke (mm): 60
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.