257-1990: BAUGR. LINK CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    257-1990: BAUGR. LINK CLA

    Ersatzteilnummer: 257-1990
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™ – Ölgeschmierter Kettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Ölgeschmierte Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 39
    • Kettenteilung ("): 6,1
    • Schraubengröße ("): 9/16
    track-type tractor
    D3C III D4C III D3G

    track-type loader
    933, 933C, 933LGP

    track loaders
    933, 933C, 933LGP

    track type tractors
    D3G, D4CIIILGP, D3GLGP, D3BLGP, D4CIIIXL, D4CII