257-3168: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    257-3168: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 257-3168
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Roter Halogen-Arbeitsscheinwerfer (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • : 0
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungsbügel: Nein
    • Befestigungstyp: Vertikal
    • Breite (mm): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Scheinwerfer, rot
    • Länge (mm): 0
    • Spannung (V): 24
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.