257-8012: KETTENGLIED RECHTS CLASSIC
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    257-8012: KETTENGLIED RECHTS CLASSIC

    Ersatzteilnummer: 257-8012
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmiertes Classic™-Kettenglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Ölgeschmierte Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 6,9
    • Schraubengröße ("): 16,3
    track-type loader
    953C

    track loaders
    951C, 951B, 953LGP, 953C