257-8013: KETTENGLIED LINKS CLASSIC
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    257-8013: KETTENGLIED LINKS CLASSIC

    Ersatzteilnummer: 257-8013
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmiertes Classic™-Kettenglied (links)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Ölgeschmierte Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 6,9
    • Kettenteilung (mm): 175,5
    • Schraubengröße ("): 16,3
    • Schraubengröße (mm): 16,3
    track-type loader
    943, 953, 953C, 953B