257-9011: ABDECKUNG SCHALLDÄMPFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    257-9011: ABDECKUNG SCHALLDÄMPFER

    Ersatzteilnummer: 257-9011
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 464,82
    • Höhe (mm): 358,14
    • Länge (mm): 1056,64
    engine - truck
    C7