257-9829: BAUGR. LEITRAD BR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    257-9829: BAUGR. LEITRAD BR

    Ersatzteilnummer: 257-9829
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (Lärmdämmung, gefertigt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.


    Merkmale:

    • Geräuschmindernde Komponenten sind mit schalldämpfenden Materialien versehen, um den Geräuschpegel in lärmempfindlichen Umgebungen zu reduzieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 742
    • Flanschdurchmesser ("): 29,2
    • Flanschdurchmesser (mm): 742
    • Flanschtyp: Dreifachflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 27,2
    • Gewindedurchmesser (mm): 690
    • Unterwagenbreite (mm): 326
    track-type tractor
    D10T2, D10T