258-2442: MOTORGRUPPE PR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    258-2442: MOTORGRUPPE PR

    Ersatzteilnummer: 258-2442
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Radialkolbenmotor

    Beschreibung:
    Hydraulikmotoren wandeln Hydraulikdruck und -strom in Drehmoment um.

    Merkmale:
    Hydraulikmotoren sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikmotoren wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,2
    • Höhe (mm): 236,2
    • Länge (mm): 325,1
    ssl
    246C 256C 262C2, 262C