258-8798: GRUPPE LEITRAD KETTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    258-8798: GRUPPE LEITRAD KETTE

    Ersatzteilnummer: 258-8798
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (Mittelflansch, symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.


    Merkmale:

    • Leiträder mit Lauffläche laufen auf der Buchse und nicht auf den Kettengliedschienen. Sie werden ausschließlich bei SystemOne™- und Drehbuchsenketten eingesetzt, bei denen sich die Buchse dreht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 25,2
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 25,2
    • Schraubengröße ("): 3/8
    ttt
    D6T, D6R II D6R III