259-8450: SIGNALLAMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    259-8450: SIGNALLAMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 259-8450
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rote LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT-4, 0
    • Befestigungstyp: 0, Rechteckig
    • Beschreibung: LED-Brems- und -Schlussleuchten, 0
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten, 0
    • Linsenfarbe: 0, Rot
    • Spannung: 24 Volt, 0