259-9287: Frontscheinwerfer/Blinklicht
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    259-9287: Frontscheinwerfer/Blinklicht

    Ersatzteilnummer: 259-9287
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Frontscheinwerfer und -Blinker (24 Volt), linke Maschinenseite

    Beschreibung:
    Cat®-Kombinationen aus Halogen-Frontscheinwerfern/Blinkern besitzen eine ECE-Zulassung und bieten Fernlicht-, Abblendlicht-, Positionslicht- und Blinkerfunktion. Die einfache Montage mit einer Schraube und die robuste spritzwassergeschützte Konstruktion machen sie zu einer erstklassigen Wahl für Ihre Maschine.

    Merkmale:
    • Montage an der linken Maschinenseite, Linksverkehr
    • 24 Volt
    • ECE-Zulassung

    Anwendungen:
    • Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: DT recht. (6)
    • Beschreibung: Kombileuchte Scheinwerfer/LED-Blinker
    • Genehmigung: ECE
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, nicht stoßfest
    • Maschinenseite: LINKS
    • Spannung (V): 24
    • Verkehrseite: (RECHTS
    mg
    16M, 140M, 160M, 140M 3 AWD 140M 2 120M 2 12M 2 120M, 16M3, 14M, 12M, 140M 3 160M 2 14L 160M 3 12M 3 12M 3 AWD 18M3, 14M-3 160M 3 AWD 14M3