StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Marke: Cat

Produktbilder
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 261-1391

Cat®-Leichtgutschaufeln verfügen über viele der gleichen Merkmale wie die Universalschaufel. Sie haben jedoch ein größeres Fassungsvermögen, um weniger dichte Materialien wie Mutterboden, Dünger, Holzspäne und vieles mehr zu laden.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 261-1391

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 81.9 in
Breite: 2080 mm
Gewicht: 1018.8 lb
Gewicht: 462.1 kg
Höhe: 974 mm
Höhe: 38.3 in
Länge: 39.9 in
Länge: 1014 mm
Kapazität: 1.2 m³
Kapazität: 1.6 yd³
Rated Capacity (m3): 1.2
Rated Capacity (yd3): 1.5
Grundmesserdicke: 0.8 in
Grundmesserdicke: 20 mm
Schneidmesserdicke: 16 mm
Schneidmesserdicke: 0.6 in
Schnittstellentyp: ISO-Schnellwechsler
Width (in): 81.9
Width (mm): 2080
Ground Engaging Tools: Base Edge
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 261-1391

KOMPAKTRADLADER

908M 906M 907M 907H 906H

RADLADER

908 906

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt