262-7116: LAGERGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    262-7116: LAGERGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 262-7116
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeuggehäuselager

    Beschreibung:

    • Bei Laufzeuggehäuselagern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 523,2
    • Höhe ("): 11,3
    • Höhe (mm): 287
    • Länge ("): 20,6
    • Länge (mm): 523,2
    engine - generator set
    G3520C

    engine - industrial
    G3616 G3608