262-7256: PATRONENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    262-7256: PATRONENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 262-7256
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Turboladerlaufzeuge stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 200,7
    • Höhe ("): 10,8
    • Höhe (mm): 274,3
    • Länge ("): 7,9
    • Länge (mm): 200,7
    asphalt paver
    BG-260D, AP-1055D, BG-2455D, AP-1000D, AP-755

    cold planer
    PM-102

    forest products
    573

    wheel-type skidder
    545C

    engine - industrial
    C7

    excavator
    325D, 329D L