262-7257: BAUGR. GEHÄUSE T
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    262-7257: BAUGR. GEHÄUSE T

    Ersatzteilnummer: 262-7257
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 8
    • Länge ("): 13
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.