262-7289: ANORDNUNG PR-MOTOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    262-7289: ANORDNUNG PR-MOTOR

    Ersatzteilnummer: 262-7289
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 716,2
    • Höhe ("): 33,05
    • Höhe (mm): 839,52
    • Länge ("): 33,95
    • Länge (mm): 862,41
    skid steer loader
    277C 262C 256C 287C