265-5109: KETTENBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    265-5109: KETTENBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 265-5109
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenbolzen für fettgeschmierte Laufwerkskettenendglieder

    Beschreibung:

    • Kettenendbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.

    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,8
    • Durchmesser (mm): 44,5
    • Länge ("): 10,24
    • Länge (mm): 260,1
    forest products
    TK741, TK721, 1190, 1190T, 541, TK722, 2390, 1390, 522, 2391, 521

    excavator
    324D FM 325D FM 325D FM LL