266-0199: VERSCHLEISSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    266-0199: VERSCHLEISSRING

    Ersatzteilnummer: 266-0199
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Verschleißband

    Beschreibung:
    Ein Verschleißband wird zur Vermeidung von Metall-Metall-Kontakt zwischen Kolben und Zylindermantel oder zwischen Hydraulikstange und Hydraulikzylinderkopf eingesetzt und verhindert Riefenbildung und Kratzer.

    Merkmale:
    Es gibt verschiedene Verschleißbandtypen für unterschiedliche Anwendungen. Die erforderlichen Verschleißbandbreiten werden durch die Seitenlastanforderungen für jede Anwendung bestimmt. Verschleißbänder können aus Kunststoff und beschichtetem Metall bestehen und haben einen Spalt in der Mitte, um den Einbau zu erleichtern.

    Empfohlene Anwendung:
    Verschleißbänder werden für alle Anwendungen empfohlen, bei denen die Dichtung erneuert wird, um die Lebensdauer der Hydraulikzylinderkomponenten zu verlängern und somit die Vorhalte- und Betriebsgesamtkosten zu reduzieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3
    • Länge ("): 10,5
    motor grader
    120M 160M 120M 2 140M 140M 3 AWD 140M 2 12M 2 160M 2 12M 3 AWD 140M 3 160M 3 AWD 12M 12M 3 160M 3 14L